T1 SPE Cable SF/TP 1x2xAWG22/7 PUR 50m
Ürün No.: 09 45 600 2013
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
T1 SPE Cable SF/TP 1x2xAWG22/7 PUR 50m
Ürün No.: 09 45 600 2013
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
Seri | HARTING T1 Industrial |
Eleman | Toplu kablolar |
Teknik özellikler | Monte edilmemiş |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Kablonun açıklaması | Alev geciktirici |
Yağ ve UV ışınlarına dayanıklı | |
Halojensiz | |
Özellikler | HARTING SPE konnektörleriyle kombinasyona mükemmel uyum sağlar |
Endüstriyel uygulamalarda sabit ve esnek kurulumlar için |
Kablo uzunluğu | 50 m |
---|---|
Damar sayısı | 2 |
Damar yapısı | 1x 2x AWG 22/7 |
Koruma | Ekranlı |
Çalışma Gerilimi | 100 V |
---|---|
İletim özellikleri | 600 MHz Bant genişliği |
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
Kontak direnci | ≤ 20 mΩ |
Döngü direnci | 120 Ω/km |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +80 °C etkilenmemiş |
-25 ... +80 °C taşındı | |
Kablo Çapı | 5,2 mm ± 0,2 mm |
Minimum bükülme yarıçapı | 4x Kablo çapı (tekil bükme) |
8x Kablo çapı (tekrarlanan bükme) | |
Test gerilimi U<sub>DC</sub> | 1 kV (kontak-kontak) |
2,25 kV (kontak-toprak) | |
Yalıtım direnci @ 20 °C | ≥ 5.000 MΩ x km |
Empedans @ 100 MHz | 100 Ω ±5 % |
Malzeme (kablo) | PUR (poliüretan) |
---|---|
Renk (kablo) | Sarı |
RoHS | uyumlu |
ELV durumu | uyumlu |
Çin RoHS | e |
REACH Annex XVII maddeleri | İçermez |
REACH ANNEX XIV maddeleri | İçermez |
REACH SVHC maddeleri | İçermez |
ECHA SCIP numarası | ff02956a-37e1-4ebf-a7f4-c1f2ab790cc0 |
California Önerme 65 madde | İçermez |
Özellikler | ISO/IEC 11801-3 |
---|---|
IEC 61156-11 | |
IEC 61156-12 | |
IEEE 802.3bu (PoDL üzerinden uzaktan güç kaynağı = Veri Hattı Üzerinden Güç) | |
IEEE 802.3cg (10BASE-T1) | |
IEEE 802.3bw (100BASE-T1) | |
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1) | |
IEC 60332-1-2 Alev geciktirme | |
EN 60811-404 Yağ dayanıklılığı | |
UL style 21815 (80°C / 300 V) |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 2.000 g |
Net ağırlık | 36 g/m |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444995 |
GTIN | 5713140273788 |
ETIM | EC003249 |
eCl@ss | 27.061.801,00 |
Önceki
Sonraki