T1 Industrial plug SL-C IP20
Ürün No.: 09 45 181 2810 XL
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
T1 Industrial plug SL-C IP20
Ürün No.: 09 45 181 2810 XL
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
Seri | HARTING T1 Industrial |
Eleman | Kable konnektörü |
Teknik özellikler | Düz |
Sonlandırma yöntemi | Krimp sonlandırma |
---|---|
Soket tipi | Erkek |
Koruma | Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak |
Kontak sayısı | 2 |
diğer kontaklar | + ekranlama |
Ayrıntılar | Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir. |
Paket içeriği | Toplu paketleme |
İletken kesiti | 0,08 ... 0,32 mm² Çok damarlı |
---|---|
İletken kesiti [AWG] | AWG 28/7 ... AWG 22/7 Çok damarlı |
Kablo dış çapı | ≤ 2 mm |
Nominal akım | 4 A |
Çalışma Gerilimi | 60 V DC |
İletim özellikleri | 4 GHz |
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Kontak direnci | ≤ 20 mΩ |
Koruma direnci | ≤ 100 mΩ |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +85 °C |
Eşleşme döngüsü | ≥ 1.000 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP20 |
Kablo Çapı | 4,5 ... 6 mm |
Test gerilimi U<sub>DC</sub> | 1 kV (kontak-kontak) |
2,25 kV (kontak-toprak) |
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
Özellikler | IEC 63171-6 |
---|---|
IEEE 802.3bu (PoDL üzerinden uzaktan güç kaynağı = Veri Hattı Üzerinden Güç) | |
IEEE 802.3cg (10BASE-T1) | |
IEEE 802.3bw (100BASE-T1) | |
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1) | |
IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1) |
Ambalaj boyutu | 100 |
---|---|
Net ağırlık | 3,76 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140223554 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.202,00 |
Önceki
Sonraki