T1 IP20 -M8 T1 SPE 1x2xAWG24/7 Rail 30m
Ürün No.: 33 28 020 8004 300
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
T1 IP20 -M8 T1 SPE 1x2xAWG24/7 Rail 30m
Ürün No.: 33 28 020 8004 300
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Connector 1 | T1 Industrial plug male IP20 overm Show details |
---|---|
Connector 2 | M8 T1 Industrial plug male IP67 overm Show details |
Kategori | Sistem kablajı |
---|---|
Seri | HARTING T1 Industrial |
Eleman | Kablo takımları |
Teknik özellikler | Her iki tarafta önceden monte edilmiş |
Konnektör 1 | HARTING T1 Industrial |
Çoklu kalıplanmış | |
Konnektör 2 | HARTING M8 T1 Industrial |
Çoklu kalıplanmış | |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Kablonun açıklaması | Alev geciktirici |
Yağa dayanıklı | |
Halojensiz |
Kablo uzunluğu | 30 m |
---|---|
Damar sayısı | 2 |
Damar yapısı | 1x 2x AWG 24/7 |
Kontak sayısı | 2 |
Nominal akım | 4 A |
---|---|
Çalışma Gerilimi | 60 V DC |
İletim özellikleri | 600 MHz Bant genişliği |
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +80 °C etkilenmemiş |
-25 ... +80 °C taşındı | |
Eşleşme döngüsü | ≥ 100 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP20 |
Test gerilimi U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV (kontak-kontak) |
2,25 kV (kontak-toprak) |
Malzeme (kablo) | XLPE |
---|---|
Renk (kablo) | Siyah |
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
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik | R15 (HL 1-3) |
R16 (HL 1-3) |
Özellikler | IEC 63171-6 |
---|---|
IEEE 802.3bu (PoDL üzerinden uzaktan güç kaynağı = Veri Hattı Üzerinden Güç) | |
IEEE 802.3cg (10BASE-T1) | |
IEEE 802.3bw (100BASE-T1) | |
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1) | |
EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3 | |
EN 50305 clause 9.1.2 | |
IEC 60332-1-2 | |
IEC 60332-3-25 | |
IEC 60332-3-22 Alev geciktirme | |
EN 60811-404 Yağ dayanıklılığı |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Menşei ülkesi | Letonya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140798441 |
eCl@ss | 27.060.307,00 |
Önceki
Sonraki