T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 7,5m
Ürün No.: 33 28 021 4002 075
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 7,5m
Ürün No.: 33 28 021 4002 075
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
Seri | HARTING T1 Industrial |
Yuvarlak konnektörler M12 | |
Eleman | Kablo takımları |
Teknik özellikler | Her iki tarafta önceden monte edilmiş |
Konnektör 1 | HARTING T1 Industrial |
Çoklu kalıplanmış | |
IP20 | |
Konnektör 2 | M12 Single Pair Ethernet (SPE) |
Slim Design | |
Düz | |
Vidalı kilitleme | |
IP65 / IP67 birleştirme durumu | |
Çinko döküm | |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Kablonun açıklaması | Halojensiz |
Yağa dayanıklı | |
Alev geciktirici |
Kablo uzunluğu | 7,5 m |
---|---|
Damar sayısı | 2 |
Damar yapısı | 1x 2x AWG 22/7 |
Sonlandırma yöntemi | Krimp sonlandırma |
Soket tipi | Erkek |
Koruma | Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak |
Kontak sayısı | 2 |
diğer kontaklar | + ekranlama |
Kodlama | Single Pair Ethernet (SPE) |
Nominal akım | 4 A |
---|---|
Çalışma Gerilimi | 60 V DC |
İletim özellikleri | 600 MHz Bant genişliği |
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Kontak direnci | ≤ 20 mΩ |
Koruma direnci | ≤ 100 mΩ |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +80 °C etkilenmemiş |
-25 ... +80 °C taşındı | |
Eşleşme döngüsü | ≥ 1.000 |
Test gerilimi U<sub>DC</sub> | 1 kV (kontak-kontak) |
2,25 kV (kontak-toprak) |
Malzeme (kablo) | PUR (poliüretan) |
---|---|
Renk (kablo) | Sarı |
RoHS | uyumlu |
ELV durumu | uyumlu |
Çin RoHS | e |
REACH Annex XVII maddeleri | İçermez |
REACH ANNEX XIV maddeleri | İçermez |
REACH SVHC maddeleri | Evet |
REACH SVHC maddeleri | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
ECHA SCIP numarası | ff02956a-37e1-4ebf-a7f4-c1f2ab790cc0 |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Kurşun |
Nikel |
Özellikler | IEC 63171-6 |
---|---|
IEEE 802.3bu (PoDL üzerinden uzaktan güç kaynağı = Veri Hattı Üzerinden Güç) | |
IEEE 802.3cg (10BASE-T1) | |
IEEE 802.3bw (100BASE-T1) | |
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1) | |
IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1) | |
IEC 60332-1-2 Alev geciktirme | |
EN 60811-404 Yağ dayanıklılığı |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 339 g |
Menşei ülkesi | Letonya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140263123 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Önceki
Sonraki