System Cable Han-Q8/0/Thermoplast
Ürün No.: 20 88 821 0300
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
System Cable Han-Q8/0/Thermoplast
Ürün No.: 20 88 821 0300
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
Seri | Han® Q |
Eleman | Kablo takımları |
Teknik özellikler | Her iki tarafta önceden monte edilmiş |
Konnektör 1 | Han® Q 8/0 |
Konnektör 2 | Han® Q 8/0 |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Kablo uzunluğu | 30 m |
---|---|
Damar sayısı | 6 |
Damar yapısı | 6x 2,5 mm² |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +80 °C etkilenmemiş |
---|---|
-15 ... +80 °C taşındı |
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
ECHA SCIP numarası | a37d5146-999a-4b9a-b795-2f24e0cbb884 |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Kurşun |
Özellikler | EN 50525-2-51 |
---|---|
IEC 60228 |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 7.600 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140244641 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Önceki
Sonraki