Size15-PFT-CRIMP-6P-M-1.0
Ürün No.: 21 46 359 5610
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Size15-PFT-CRIMP-6P-M-1.0
Ürün No.: 21 46 359 5610
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
Seri | Yuvarlak konnektörler Boyut 15 |
Eleman | Panel geçişi |
Teknik özellikler | İletkenler ile |
önden montaj için |
Soket tipi | Erkek |
---|---|
Koruma | Ekransız |
Kontak sayısı | 5 |
Sinyal kontaklarının sayısı | 2 |
Güç kontaklarının sayısı | 3 |
PE kontağı | Evet |
Kilitleme tipi | Toggle kilitleme |
Paket içeriği | kilit somunu dahil |
İletken kesiti | 2,5 mm² |
---|---|
İletken kesiti [AWG] | AWG 14 |
Nominal gerilim (sinyal) | 63 V AC/DC |
Nominal gerilim (güç) | 600 V AC |
Kirlilik derecesi | 3 |
Nominal akım (sinyal) | 10 A |
Nominal darbe gerilimi (sinyal) | 1,5 kV |
Nominal akım (güç) | 16 A |
Nominal darbe gerilimi (güç) | 6 kV |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +70 °C |
Eşleşme döngüsü | ≥ 500 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP67 |
Yalıtım grubu | I (600 ≤ CTI) |
İletken uzunluğu | 100 cm |
Malzeme (parça) | Poliamid (PA) |
---|---|
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı |
Yüzey (kontaklar) | Gümüş kaplı |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Poliamid (PA) |
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
ECHA SCIP numarası | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Kurşun |
Nikel |
Özellikler | IEC 61076-2-116 |
---|
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 228 g |
Menşei ülkesi | Çekya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140229112 |
eCl@ss | 27.440.103,00 |
Önceki
Sonraki