Set PP Met. PFT 4pol.48V/12A, crimp
Ürün No.: 09 46 295 4430
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Set PP Met. PFT 4pol.48V/12A, crimp
Ürün No.: 09 46 295 4430
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
Seri | HARTING PushPull (V4) |
Tanımlama | Power |
Eleman | Panel besleme seti |
Seyyar gövde/muhafaza açıklaması | Easy Install |
Sonlandırma yöntemi | Krimp sonlandırma |
---|---|
Koruma | Ekransız |
Kontak sayısı | 4 |
Kilitleme tipi | PushPull |
Paket içeriği | yalıtım gövdesi, seyyar gövde ve entegre conta |
İletken kesiti | 1,5 mm² |
---|---|
İletken kesiti [AWG] | AWG 16 ... AWG 14 |
Kablo dış çapı | ≤2,9 mm |
Nominal akım | 12 A |
Çalışma Gerilimi | 48 V |
Nominal darbe gerilimi | 1,5 kV |
Kirlilik derecesi | 3 |
Sıyırma uzunluğu | 5 mm Damarlar |
30 mm Kablo kılıfı | |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +70 °C |
Eşleşme döngüsü | ≥ 750 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Metal |
---|---|
Renk (seyyar gövde/muhafaza) | Siyah |
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
Nikel |
Özellikler | IEC 61076-3-106 Varyant 4 (V4) |
---|---|
EN 45545-2 | |
UL / CSA | |
Onaylar | DNV GL |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 26 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140065437 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.114,00 |
Önceki
Sonraki