SEK mezz Fe 26P Press-in 4.5mm PL2
Ürün No.: 09 19 526 6829
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
SEK mezz Fe 26P Press-in 4.5mm PL2
Ürün No.: 09 19 526 6829
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
Seri | SEK Ara kat |
Eleman | Dişi konnektör |
Kontak açıklaması | Düz |
Sonlandırma yöntemi | Press-in sonlandırma |
---|---|
Bağlantı türü | PCB'den PCB'ye |
Anakarttan ek karta | |
Kontak sayısı | 26 |
Sonlandırma uzunluğu | 4,5 mm |
Kontak sıraları | 2 |
---|---|
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) | 2,54 mm |
Nominal akım | 1 A |
Yalıtım direnci | >109 Ω |
Kontak direnci | ≤ 20 mΩ |
Sıcaklık sınırlaması | -55 ... +125 °C |
Yerleştirme kuvveti | ≤ 52 N |
Geri çekilme kuvveti | ≤ 52 N |
Performans seviyesi | 2 |
Eşleşme döngüsü | ≥ 250 |
Test gerilimi U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Yalıtım grubu | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
PCB kalınlığı | 1,6 mm +1,6 |
Malzeme (parça) | Sıvı Kristal Polimer (LCP) |
---|---|
Renk (parça) | Siyah |
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı |
Yüzey (kontaklar) | Nikel kaplı Sonlandırma tarafı |
Pd/Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı | |
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
Özellikler | IEC 60603-13 |
---|---|
UL / CSA | |
Ambalaj boyutu | 100 |
---|---|
Net ağırlık | 1 g |
Menşei ülkesi | Çin |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140211100 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Önceki
Sonraki