SEK mezz Fe 14P THT 4.5mm PL2
Ürün No.: 09 19 514 6822
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
SEK mezz Fe 14P THT 4.5mm PL2
Ürün No.: 09 19 514 6822
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
Seri | SEK Ara kat |
Eleman | Dişi konnektör |
Kontak açıklaması | Düz |
Sonlandırma yöntemi | Reflow lehimleme sonlandırması (THR) |
---|---|
Dalga lehimleme sonlandırması | |
Bağlantı türü | PCB'den PCB'ye |
Anakarttan ek karta | |
Kontak sayısı | 14 |
Sonlandırma uzunluğu | 4,5 mm |
Kontak sıraları | 2 |
---|---|
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) | 2,54 mm |
Nominal akım | 1 A |
Yalıtım direnci | >109 Ω |
Kontak direnci | ≤ 20 mΩ |
Sıcaklık sınırlaması | -55 ... +125 °C (yeniden akışlı lehimleme sırasında 60 sn için maks. +240 °C) |
Yerleştirme kuvveti | ≤ 28 N |
Geri çekilme kuvveti | ≤ 28 N |
Performans seviyesi | 2 |
Eşleşme döngüsü | ≥ 250 |
Test gerilimi U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Yalıtım grubu | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Malzeme (parça) | Sıvı Kristal Polimer (LCP) |
---|---|
Renk (parça) | Siyah |
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı |
Yüzey (kontaklar) | Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı |
Pd/Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı | |
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
Özellikler | IEC 60603-13 |
---|---|
UL / CSA | |
Ambalaj boyutu | 100 |
---|---|
Net ağırlık | 4,03 g |
Menşei ülkesi | Çin |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140212671 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Önceki
Sonraki