SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 28P 30,48m
Ürün No.: 09 18 028 7001 900
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 28P 30,48m
Ürün No.: 09 18 028 7001 900
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
Eleman | Toplu kablolar |
Teknik özellikler | Monte edilmemiş |
Kablo tipi | Bakır kablo (yassı) |
Kablo uzunluğu | 30,48 m |
---|---|
Damar sayısı | 28 |
Damar yapısı | AWG 28/7 |
Empedans | 110 Ω |
---|---|
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +105 °C etkilenmemiş |
-20 ... +105 °C taşındı |
Malzeme (kablo) | Halojen olmayan |
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
Özellikler | UL 1581 |
---|---|
UL 758 | |
Onaylar | CE |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 1.650 g |
Menşei ülkesi | ABD |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444993 |
GTIN | 5713140024960 |
ETIM | EC003249 |
eCl@ss | 27.061.801,00 |
Önceki
Sonraki