SEK CAB FLAT STD AWG28/7 34P 30,48m
Ürün No.: 09 18 034 7001
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 34P 30,48m
Ürün No.: 09 18 034 7001
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
Eleman | Toplu kablolar |
Teknik özellikler | Monte edilmemiş |
Kablo tipi | Bakır kablo (yassı) |
Kablo uzunluğu | 30,48 m |
---|---|
Damar sayısı | 34 |
Damar yapısı | AWG 28/7 |
Sıcaklık sınırlaması | -30 ... +105 °C etkilenmemiş |
---|---|
-20 ... +105 °C taşındı | |
Empedans | 100 Ω |
Yalıtım direnci @ 20 °C | ≥ 20 MΩ x km |
Malzeme (kablo) | PVC |
---|---|
Renk (kablo) | Gri |
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
Net ağırlık | 1.305 g |
Net ağırlık | 60 g/m |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444993 |
GTIN | 5713140024991 |
ETIM | EC003249 |
eCl@ss | 27.061.801,00 |
Önceki
Sonraki