SEK CAB FLAT NSH RND AWG28/7 10P 30,48m
Ürün No.: 09 18 010 7008
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
SEK CAB FLAT NSH RND AWG28/7 10P 30,48m
Ürün No.: 09 18 010 7008
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
Eleman | Toplu kablolar |
Teknik özellikler | Monte edilmemiş |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Kablo uzunluğu | 30,48 m |
---|---|
Damar sayısı | 10 |
Damar yapısı | AWG 28/7 |
Koruma | Ekransız |
Empedans | 100 Ω |
---|---|
Sıcaklık sınırlaması | -30 ... +75 °C etkilenmemiş |
-20 ... +75 °C taşındı | |
İletken direnci @ 20 °C | ≤216 Ω/km |
Malzeme (kablo) | PVC |
---|---|
Renk (kablo) | Gri |
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
Özellikler | UL 1581 |
---|---|
UL PLCC, CL2 | |
Onaylar | CE |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 1.320 g |
Net ağırlık | 44 g/m |
Menşei ülkesi | ABD |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444993 |
GTIN | 5713140024359 |
ETIM | EC003249 |
eCl@ss | 27.061.801,00 |
Önceki
Sonraki