SEK 2R 34P STD pre-assy cover W/O SR
Ürün No.: 09 18 134 9622
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
SEK 2R 34P STD pre-assy cover W/O SR
Ürün No.: 09 18 134 9622
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Konnektörler |
---|---|
Seri | SEK Low-profile |
Eleman | PCB geçiş konnektörleri |
Kontak açıklaması | Düz |
Sonlandırma yöntemi | Lehim sonlandırma |
---|---|
IDC sonlandırması | |
Bağlantı türü | PCB'den kabloya |
Kontak sayısı | 34 |
Sonlandırma uzunluğu | 2,9 mm |
Ayrıntılar | IDC yassı kablo için 1,27 mm (0,050") pim aralığı |
AWG 28/7 |
Kontak sıraları | 2 |
---|---|
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) | 2,54 mm |
Kontak aralığı (eşleşme tarafı) | 1,27 mm |
Montaj yüksekliği | 5,5 mm |
Nominal akım | 2,6 A |
Yalıtım direnci | >109 Ω |
Kontak direnci | ≤ 35 mΩ |
Sıcaklık sınırlaması | -55 ... +105 °C |
Test gerilimi U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Yalıtım grubu | II (400 ≤ CTI < 600) |
Malzeme (parça) | Termoplastik reçine (PBT) |
---|---|
Renk (parça) | Gri |
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı |
Yüzey (kontaklar) | Ni üzerinden Sn Eşleşme tarafı |
Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı | |
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
Kurşun | |
Nikel | |
Demir yolu araçlarında yangından korunma | EN 45545-2 (2020-08) |
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik | R26 |
Özellikler | IEC 60603-13 |
---|---|
UL / CSA | |
Ambalaj boyutu | 100 |
---|---|
Net ağırlık | 4 g |
Menşei ülkesi | Çin |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140025707 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.202,00 |
Önceki
Sonraki