SEK-19 SV HT MA LP STR29 20P PL3 VC/T&R
Ürün No.: 09 19 520 7324 740
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
SEK-19 SV HT MA LP STR29 20P PL3 VC/T&R
Ürün No.: 09 19 520 7324 740
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
Seri | SEK Low-profile |
Eleman | Erkek konnektör |
Kontak açıklaması | Düz |
Sonlandırma yöntemi | Reflow lehimleme sonlandırması (THR) |
---|---|
Bağlantı türü | PCB'den kabloya |
PCB'den PCB'ye | |
Kontak sayısı | 20 |
Sonlandırma uzunluğu | 2,9 mm |
Paket içeriği | Bant ve makara |
Kontak sıraları | 2 |
---|---|
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) | 2,54 mm |
Nominal akım | 1 A |
Yalıtım direnci | >109 Ω |
Kontak direnci | ≤ 20 mΩ |
Sıcaklık sınırlaması | -55 ... +125 °C (yeniden akışlı lehimleme sırasında 60 sn için maks. +240 °C) |
Yerleştirme kuvveti | ≤ 60 N |
Geri çekilme kuvveti | ≤ 60 N |
Performans seviyesi | 3 |
IEC 60603-13 uyarınca | |
Eşleşme döngüsü | ≥ 50 |
Test gerilimi U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Yalıtım grubu | II (400 ≤ CTI < 600) |
Malzeme (parça) | Termoplastik reçine (PCT) |
---|---|
Renk (parça) | Bej |
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı |
Yüzey (kontaklar) | Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı |
Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı | |
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
Özellikler | IEC 60603-13 |
---|---|
UL / CSA | |
Ambalaj boyutu | 400 |
---|---|
Net ağırlık | 4,17 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140037212 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Önceki
Sonraki