Request free express sample
Product currently unavailable
Please choose an alternative sample that is very similar.
Bağlantılar | ||
---|---|---|
Montaj videosu | https://www.youtube.com/watch?v=niDV6lnGb1s&list=PLMZc5h6W9KUzuBSvROg-yU9twleuBbUHj&index=6 | https://www.youtube.com/watch?v=niDV6lnGb1s&list=PLMZc5h6W9KUzuBSvROg-yU9twleuBbUHj&index=6 |
Ticari veriler | ||
eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
Net ağırlık | 8 g | 6,4 g |
GTIN | 5713140030251 | 5713140029910 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 | 85366990 |
Menşei ülkesi | Romanya | Romanya |
Ambalaj boyutu | 100 | 100 |
Tanımlama | ||
Kategori | Konnektörler | Konnektörler |
Eleman | Erkek konnektör | Erkek konnektör |
Kontak açıklaması | Açılı | Açılı |
Seri | SEK Standart | SEK Standart |
Teknik özellikler | ||
Performans seviyesi | 3|IEC 60603-13 uyarınca | 2|IEC 60603-13 uyarınca |
Kontak sıraları | 2 | 2 |
Eşleşme döngüsü | ≥ 50 | ≥ 250 |
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) | 2,54 mm | 2,54 mm |
Test gerilimi Ur.m.s. | 1 kV | 1 kV |
Nominal akım | 1 A | 1 A |
Sıcaklık sınırlaması | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
Yalıtım grubu | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
Yalıtım direnci | 109 Ω | 109 Ω |
Kontak direnci | ≤ 20 mΩ | ≤ 20 mΩ |
Yerleştirme kuvveti | ≤ 60 N | ≤ 40 N |
Geri çekilme kuvveti | ≤ 60 N | ≤ 40 N |
Malzeme özellikleri | ||
Malzeme (parça) | Termoplastik reçine (PBT) | Termoplastik reçine (PBT) |
Renk (parça) | Gri | Gri |
Demir yolu araçlarında yangından korunma | EN 45545-2 (2020-08) | EN 45545-2 (2020-08) |
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik | R26 | R26 |
Çin RoHS | e | e |
ELV durumu | uyumlu | uyumlu |
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı | V-0 | V-0 |
REACH ANNEX XIV maddeleri | İçermez | İçermez |
California Önerme 65 madde | Evet | Evet |
RoHS | uyumlu | uyumlu |
REACH Annex XVII maddeleri | İçermez | İçermez |
REACH SVHC maddeleri | İçermez | İçermez |
Yüzey (kontaklar) | Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı|Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı | Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı|Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı |
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı | Bakır alaşımı |
Özellikler ve onaylar | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
Demir yolu sınıflandırması | F3/I3 | F3/I3 |
Özellikler | IEC 60603-13 | IEC 60603-13 |
Sürüm | ||
Bağlantı türü | PCB'den kabloya | PCB'den kabloya |
Kilitleme tipi | Uzun kollar ile | Uzun kollar ile |
Kontak sayısı | 20 | 20 |
Sonlandırma uzunluğu | 2,9 mm | 2,9 mm |
Sonlandırma yöntemi | Dalga lehimleme sonlandırması | Dalga lehimleme sonlandırması |