SEK-18 SV FE TYPA ANS ZGL 10P PL2
Ürün No.: 09 18 510 6814
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
SEK-18 SV FE TYPA ANS ZGL 10P PL2
Ürün No.: 09 18 510 6814
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Konnektörler |
---|---|
Seri | SEK |
Eleman | Dişi konnektör |
Teknik özellikler | Kapalı kapak |
Bağlantı türü | PCB'den kabloya |
---|---|
Kontak sayısı | 10 |
Gerilim azaltma | Gerilim azaltma kelepçesi ile |
Ayrıntılar | IDC yassı kablo için 1,27 mm (0,050") pim aralığı |
AWG 28/7 - AWG 26/7 |
Kontak sıraları | 2 |
---|---|
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) | 2,54 mm |
Kontak aralığı (eşleşme tarafı) | 1,27 mm |
Nominal akım | 2,5 A |
Yalıtım direnci | >109 Ω |
Kontak direnci | ≤ 20 mΩ |
Sıcaklık sınırlaması | -55 ... +125 °C |
Yerleştirme kuvveti | ≤ 20 N |
Geri çekilme kuvveti | ≤ 20 N |
Performans seviyesi | 2 |
IEC 60603-13 uyarınca | |
Eşleşme döngüsü | ≥ 250 |
Test gerilimi U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Yalıtım grubu | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Malzeme (parça) | Termoplastik reçine (PBT) |
---|---|
Renk (parça) | Gri |
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı |
Yüzey (kontaklar) | Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı |
Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı | |
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
Özellikler | IEC 60603-13 |
---|---|
UL / CSA | |
Demir yolu sınıflandırması | F3/I3 |
Ambalaj boyutu | 100 |
---|---|
Net ağırlık | 1,84 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140027084 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.202,00 |
Önceki
Sonraki