SEK 17-16(2)M-S32-AU KONTAKT 1
Ürün No.: 09 17 016 9622
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
SEK 17-16(2)M-S32-AU KONTAKT 1
Ürün No.: 09 17 016 9622
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
Seri | SEK |
Eleman | DIP konnektörü |
Kontak açıklaması | Düz |
Bağlantı türü | PCB'den kabloya |
---|---|
Kontak sayısı | 16 |
Ayrıntılar | IDC yassı kablo için 1,27 mm (0,050") pim aralığı |
AWG 28/7 |
Kontak sıraları | 2 |
---|---|
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) | 2,54 mm |
Kontak aralığı (eşleşme tarafı) | 1,27 mm |
Nominal akım | 1 A |
Yalıtım direnci | >1012 Ω |
Kontak direnci | ≤ 20 mΩ |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +125 °C |
Test gerilimi U<sub>r.m.s.</sub> | 0,5 kV |
Malzeme (parça) | Termoplastik reçine (PC) |
---|---|
Renk (parça) | Bej |
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
REACH SVHC maddeleri | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
ECHA SCIP numarası | 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Nikel |
Özellikler | IEC 60603-13 |
---|
Ambalaj boyutu | 117 |
---|---|
Net ağırlık | 4,332 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140024052 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.202,00 |
Önceki
Sonraki