SEALING CAP M12 Plastic
Ürün No.: 21 01 000 0003
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
SEALING CAP M12 Plastic
Ürün No.: 21 01 000 0003
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Aksesuarlar |
---|---|
Seri | Yuvarlak konnektörler M12 |
Aksesuar tipi | Koruma Kapağı |
Aksesuarın açıklaması | dişi parçalar için |
Sıkma torku | 0,6 Nm |
---|---|
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 / IP67 |
Malzeme (kapak) | Poliamid (PA) |
---|---|
Malzeme (O-ring) | Viton |
Malzeme (aksesuarlar) | Termoplastik |
Renk (aksesuarlar) | Siyah |
RoHS | uyumlu |
ELV durumu | uyumlu |
Çin RoHS | e |
REACH Annex XVII maddeleri | İçermez |
REACH ANNEX XIV maddeleri | İçermez |
REACH SVHC maddeleri | İçermez |
Özellikler | EN 45545-2 |
---|
Ambalaj boyutu | 10 |
---|---|
Net ağırlık | 0,44 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85389099 |
GTIN | 5713140136410 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Önceki
Sonraki