S15_PFT_STR-FM_M_6P_2.5mm²_0.25m
Ürün No.: 21 15 510 0025
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
S15_PFT_STR-FM_M_6P_2.5mm²_0.25m
Ürün No.: 21 15 510 0025
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Konnektörler |
---|---|
Seri | Yuvarlak konnektörler Boyut 15 |
Eleman | Panel geçişi |
Teknik özellikler | İletkenler ile |
önden montaj için |
Soket tipi | Erkek |
---|---|
Koruma | Ekransız |
Kontak sayısı | 5 |
Sinyal kontaklarının sayısı | 2 |
Güç kontaklarının sayısı | 3 |
PE kontağı | Evet |
Kilitleme tipi | Toggle kilitleme |
Ayrıntılar | Housing wall thickness may be max. 5mm with lock nut or >5mm only with earthed metal housing or plastic housing. |
Paket içeriği | kilit somunu dahil |
Önceki
Sonraki