RJI cord 8xAWG26/7stran.PUR, 2xPP M; 3m
Ürün No.: 09 47 585 8002
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
RJI cord 8xAWG26/7stran.PUR, 2xPP M; 3m
Ürün No.: 09 47 585 8002
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Type of cable | HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow Show details |
---|---|
Connector 1 | HanPP V14 RJ45 GL Cat6A plug 8p met. Show details |
Connector 2 | HanPP V14 RJ45 GL Cat6A plug 8p met. Show details |
Kategori | Sistem kablajı |
---|---|
Seri | RJ45 |
Eleman | Kablo takımları |
Teknik özellikler | Her iki tarafta önceden monte edilmiş |
Konnektör 1 | Han® PushPull (V14) Metal |
Konnektör 2 | Han® PushPull (V14) Metal |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Kablo uzunluğu | 3 m |
---|---|
Damar sayısı | 8 |
Damar yapısı | 4x 2x AWG 26/7 |
İletim özellikleri | Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar |
---|---|
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Sıcaklık sınırlaması | -10 ... +70 °C |
Malzeme (kablo) | PUR (poliüretan) |
---|---|
Renk (kablo) | Sarı |
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
Net ağırlık | 1 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140251250 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Önceki
Sonraki