RJI cable 4xAWG22/7, outd.Han PP; 10m
Ürün No.: 09 47 555 5102
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
RJI cable 4xAWG22/7, outd.Han PP; 10m
Ürün No.: 09 47 555 5102
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Type of cable | HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC outdoor Show details |
---|---|
Connector 1 | Han PP V14 RJ45 Cat5 plug 4p IDC 5-8mm Show details |
Connector 2 | Han PP V14 RJ45 Cat5 plug 4p IDC 5-8mm Show details |
Kategori | Sistem kablajı |
---|---|
Seri | RJ45 |
Eleman | Kablo takımları |
Teknik özellikler | Her iki tarafta önceden monte edilmiş |
Konnektör 1 | Han® PushPull (V14) Termoplastik |
Konnektör 2 | Han® PushPull (V14) Termoplastik |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Kablo uzunluğu | 10 m |
---|---|
Damar sayısı | 4 |
Damar yapısı | 4x AWG 22/7 |
İletim özellikleri | Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D |
---|---|
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Sıcaklık sınırlaması | -45 ... +60 °C |
Malzeme (kablo) | PVC |
---|---|
Renk (kablo) | Siyah |
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
PROFINET | Evet |
---|
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 1 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140250925 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Önceki
Sonraki