RJI cab IP20/M12 4XAWG22/7; trail.;12,5m
Ürün No.: 09 45 700 5034
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
RJI cab IP20/M12 4XAWG22/7; trail.;12,5m
Ürün No.: 09 45 700 5034
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
Seri | RJ45 |
Yuvarlak konnektörler M12 | |
Eleman | Kablo takımları |
Teknik özellikler | Her iki tarafta önceden monte edilmiş |
Konnektör 1 | RJ45 |
Konnektör 2 | M12 D kodlaması |
Erkek | |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Kablo uzunluğu | 12,5 m |
---|---|
Damar sayısı | 4 |
Damar yapısı | 4x AWG 22/7 |
Kodlama | D kodlaması |
İletim özellikleri | Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D |
---|---|
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Sıcaklık sınırlaması | -30 ... +70 °C |
Malzeme (kablo) | PUR (poliüretan) |
---|---|
Renk (kablo) | Yeşil |
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
Nikel |
Özellikler | UN/ECE-R 118 Demir yolu taşıtları için yangından korunma |
---|
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 830 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444993 |
GTIN | 5713140062481 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Önceki
Sonraki