RJI RJ45 jack 1Gbit angl. LV biLEDs LV
Ürün No.: 09 45 551 1542
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
RJI RJ45 jack 1Gbit angl. LV biLEDs LV
Ürün No.: 09 45 551 1542
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
Seri | HARTING RJ Industrial® |
Tanımlama | Magnetics |
Eleman | Dişi |
Teknik özellikler | RJ45 |
entegre transformatörlü | |
Açılı |
Sonlandırma yöntemi | Reflow lehimleme sonlandırması (THR) |
---|---|
Koruma | Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak |
Kontak sayısı | 8 |
Çalışma Gerilimi | 30 V |
---|---|
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +85 °C |
Eşleşme döngüsü | ≥ 750 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP20 |
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
Onaylar | DNV GL |
Ambalaj boyutu | 40 |
---|---|
Net ağırlık | 9,76 g |
Menşei ülkesi | Çin |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140224544 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Önceki
Sonraki