RJI RJ45 jack 10/100 Mbit vert. biCo LED
Ürün No.: 09 45 551 1140
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit vert. biCo LED
Ürün No.: 09 45 551 1140
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Konnektörler |
---|---|
Seri | HARTING RJ Industrial® |
Eleman | Dişi |
Teknik özellikler | RJ45 |
Çift renkli LED'li | |
Dikey | |
Kontak yayı ile | |
entegre transformatörlü |
Sonlandırma yöntemi | Reflow lehimleme sonlandırması (THR) |
---|---|
Koruma | Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak |
Kontak sayısı | 8 |
Paket içeriği | Tepsi |
Nominal akım | 1,5 A |
---|---|
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Yalıtım direnci | >1000 MΩ @ 500 V DC |
Kontak direnci | ≤ 45 mΩ |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +85 °C |
Eşleşme döngüsü | ≥ 750 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP20 |
Yalıtkan madde mukavemeti | ≤ 1,5 kV |
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
Onaylar | DNV GL |
Ambalaj boyutu | 60 |
---|---|
Net ağırlık | 5,92 g |
Menşei ülkesi | Çin |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140061668 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Önceki
Sonraki