RJI RJ45 jack 10/100 Mbit LED gn/ye
Ürün No.: 09 45 551 1132
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit LED gn/ye
Ürün No.: 09 45 551 1132
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
Seri | HARTING RJ Industrial® |
Tanımlama | Magnetics |
Eleman | Dişi |
Teknik özellikler | RJ45 |
entegre transformatörlü | |
Açılı | |
Yeşil/sarı LED ile |
Sonlandırma yöntemi | Reflow lehimleme sonlandırması (THR) |
---|---|
Koruma | Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak |
Kontak sayısı | 8 |
Veri oranı | 10 Mbit/s |
---|---|
100 Mbit/s | |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +85 °C |
Eşleşme döngüsü | ≥ 750 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP20 |
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
Onaylar | DNV GL |
Ambalaj boyutu | 56 |
---|---|
Net ağırlık | 6,9 g |
Menşei ülkesi | Çin |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140061644 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Önceki
Sonraki