RJI RJ45 PN plug Cat5, 4p IDC angled
Ürün No.: 09 45 151 1121
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
RJI RJ45 PN plug Cat5, 4p IDC angled
Ürün No.: 09 45 151 1121
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
Seri | HARTING RJ Industrial® |
Eleman | Kable konnektörü |
Teknik özellikler | PROFINET |
45° açılı |
Sonlandırma yöntemi | IDC sonlandırması |
---|---|
Koruma | Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak |
Kontak sayısı | 4 |
İletken kesiti | 0,1 ... 0,32 mm² |
---|---|
İletken kesiti [AWG] | AWG 27/7 ... AWG 22/7 Çok damarlı |
AWG 27/1 ... AWG 22/1 Tek damarlı | |
Kablo dış çapı | 1,6 mm |
İletim özellikleri | Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D |
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +70 °C |
Bağıl nem | 95 % Yoğuşmasız (çalışma) |
Eşleşme döngüsü | ≥ 750 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP20 |
Kablo Çapı | 4,5 ... 8 mm |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Poliamid (PA) |
---|---|
Renk (seyyar gövde/muhafaza) | Siyah |
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
REACH SVHC maddeleri | 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Nikel |
Demir yolu araçlarında yangından korunma | EN 45545-2 (2020-08) |
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik | R26 |
Özellikler | EN 45545-2 |
---|---|
UL / CSA | |
Onaylar | DNV GL |
PROFINET | Evet |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 20 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140059368 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.114,00 |
Önceki
Sonraki