RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 2,0m
Ürün No.: 09 45 545 1511
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 2,0m
Ürün No.: 09 45 545 1511
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
Seri | RJ45 |
Eleman | Kablo takımları |
Teknik özellikler | Her iki tarafta önceden monte edilmiş |
Konnektör 1 | RJ45 Konnektör |
Konnektör 2 | RJ45 Dişi |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Kablo uzunluğu | 2 m |
---|---|
Damar sayısı | 8 |
Damar yapısı | 4x 2 bükümlü çift AWG 26/7 |
Koruma | Ekranlı |
İletim özellikleri | Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar |
---|---|
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Sıcaklık sınırlaması | 0 ... +60 °C |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP20 |
Kablo Çapı | 6,1 mm |
Malzeme (kablo) | FRNC (LSZH) |
---|---|
Renk (kablo) | Sarı |
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı | V-2 |
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
Net ağırlık | 115 g |
Menşei ülkesi | Letonya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140268944 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Önceki
Sonraki