RJI RJ45 10G Cat.6, 8p jack IDC AWG24-22
Ürün No.: 09 45 545 1562
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
RJI RJ45 10G Cat.6, 8p jack IDC AWG24-22
Ürün No.: 09 45 545 1562
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Konnektörler |
---|---|
Seri | HARTING RJ Industrial® |
Eleman | Dişi |
Teknik özellikler | RJ45 |
HIFF versiyonu |
Sonlandırma yöntemi | IDC sonlandırması |
---|---|
Koruma | Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak |
Kontak sayısı | 8 |
İletken kesiti | 0,22 ... 0,32 mm² tek ve çok damarlı |
---|---|
İletken kesiti [AWG] | AWG 24 ... AWG 22 |
Kablo dış çapı | 1,7 mm |
Nominal akım | 1,76 A |
Çalışma Gerilimi | 50 V AC |
60 V DC | |
İletim özellikleri | Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar |
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +70 °C |
Eşleşme döngüsü | ≥ 750 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP20 |
Kablo Çapı | 5 ... 9 mm |
Malzeme (parça) | Polikarbonat (PC) |
---|---|
Renk (parça) | Beyaz |
Sarı | |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Çinko döküm |
Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) | Nikel kaplı |
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı | V-2 |
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
Onaylar | DNV GL |
PROFINET | Evet |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 19,8 g |
Menşei ülkesi | Letonya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140061385 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.205,00 |
Önceki
Sonraki