RJI MF RJ45 plug Cat6A, 8p IDC angled
Ürün No.: 09 45 151 1571
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
RJI MF RJ45 plug Cat6A, 8p IDC angled
Ürün No.: 09 45 151 1571
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Konnektörler |
---|---|
Seyyar gövde/muhafaza serileri | HARTING RJ Industrial® |
Eleman | Konnektör |
Teknik özellikler | PROFINET |
Multi Feature RJ45 | |
90° açılı | |
Özellikler | Tüm PoE versiyonları için uygundur |
Sonlandırma yöntemi | IDC sonlandırması |
---|---|
Koruma | Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak |
Kontak sayısı | 8 |
İletken kesiti | 0,12 ... 0,32 mm² Çok damarlı |
---|---|
0,12 ... 0,32 mm² Tek damarlı | |
İletken kesiti [AWG] | AWG 26/7 ... AWG 22/7 Çok damarlı |
AWG 26/1 ... AWG 22/1 Tek damarlı | |
Kablo dış çapı | 0,8 ... 1,6 mm |
Nominal akım | 1,76 A |
Çalışma Gerilimi | 50 V AC |
60 V DC | |
İletim özellikleri | Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar |
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Yalıtım direnci | > 5 x 109 Ω |
Kontak direnci | ≤ 20 mΩ |
Kontak direnci, koruma | ≤ 100 mΩ |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +85 °C |
Bağıl nem | 95 % Yoğuşmasız (çalışma) |
Yerleştirme kuvveti | ≤ 25 N |
Geri çekilme kuvveti | ≤ 25 N |
Eşleşme döngüsü | ≥ 750 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP20 |
Kablo Çapı | 4,5 ... 9 mm |
Test gerilimi U<sub>DC</sub> | 1 kV (kontak-kontak) |
1,5 kV (kontak-toprak) | |
Titreşim direnci | 10-500 Hz, 0,35 mm / 50 m/s², 2h/eksen |
5,72 m/s² IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca | |
Darbe direnci | 50 g / 30 ms, 3 şok / eksen ve yön IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca |
Malzeme (parça) | Polikarbonat (PC) |
---|---|
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı |
Yüzey (kontaklar) | Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı |
Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı | |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Çinko döküm |
Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) | Nikel kaplı |
Renk (seyyar gövde/muhafaza) | gümüş |
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
Özellikler | IEC 60603-7 Eşleşme yüzü |
---|---|
ISO/IEC 11801 | |
EN 50173-1 | |
UL / CSA | |
Onaylar | DNV GL |
PROFINET | Evet |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 34,37 g |
Menşei ülkesi | Letonya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140224346 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.114,00 |
Önceki
Sonraki