RJI Keystone Cat.6, 8p IDC AWG28-24
Ürün No.: 09 45 545 1563
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
RJI Keystone Cat.6, 8p IDC AWG28-24
Ürün No.: 09 45 545 1563
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Konnektörler |
---|---|
Seri | HARTING RJ Industrial® |
Eleman | Dişi |
Teknik özellikler | RJ45 |
Sonlandırma yöntemi | IDC sonlandırması |
---|---|
Boyut | Keystone versiyonu |
Koruma | Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak |
Kontak sayısı | 8 |
İletken kesiti | 0,08 ... 0,22 mm² tek ve çok damarlı |
---|---|
İletken kesiti [AWG] | AWG 28 ... AWG 24 |
Kablo dış çapı | 1,2 mm |
İletim özellikleri | Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar |
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +70 °C |
Eşleşme döngüsü | ≥ 750 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP20 |
Kablo Çapı | 5 ... 9 mm |
Malzeme (parça) | Polikarbonat (PC) |
---|---|
Renk (parça) | Beyaz |
Sarı | |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Çinko döküm |
Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) | Nikel kaplı |
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı | V-2 |
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
Onaylar | DNV GL |
Ambalaj boyutu | 10 |
---|---|
Net ağırlık | 30 g |
Menşei ülkesi | Letonya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140061392 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.205,00 |
Önceki
Sonraki