RJI Kabel AWG 22/1,1xIP20;15m;mass.;Ove
Ürün No.: 09 45 771 0074
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
RJI Kabel AWG 22/1,1xIP20;15m;mass.;Ove
Ürün No.: 09 45 771 0074
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Type of cable | HAR PROFINET Typ A 4xAWG22/1 PVC Detayları göster |
---|---|
Connector 1 | RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. overm Detayları göster |
Kategori | Sistem kablajı |
---|---|
Seri | HARTING RJ Industrial® |
Eleman | Kablo takımları |
Teknik özellikler | Bir tarafta önceden monte edilmiş |
Konnektör 1 | HARTING RJ Industrial® |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Kablonun açıklaması | Düz |
Kablo uzunluğu | 15 m |
---|---|
Damar sayısı | 4 |
Damar yapısı | 4x AWG 22/1 |
Önceki
Sonraki