RJI KAB 1xIP20 gew.270°,22/7; 1,5m;trail
Ürün No.: 09 47 030 0047
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
RJI KAB 1xIP20 gew.270°,22/7; 1,5m;trail
Ürün No.: 09 47 030 0047
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Type of cable | HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail. Detayları göster |
---|---|
Connector 1 | RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. ang overm 270° Detayları göster |
Kategori | Sistem kablajı |
---|---|
Seri | HARTING RJ Industrial® |
Eleman | Kablo takımları |
Teknik özellikler | Bir tarafta önceden monte edilmiş |
Konnektör 1 | HARTING RJ Industrial® |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Kablonun açıklaması | Açılı üst |
Kablo uzunluğu | 1,5 m |
---|---|
Damar sayısı | 4 |
Damar yapısı | 4x AWG 22/7 |
Önceki
Sonraki