RJI IP67 HAN3A GENDER CHANGER STR. PLAST
Ürün No.: 09 45 225 1107
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
RJI IP67 HAN3A GENDER CHANGER STR. PLAST
Ürün No.: 09 45 225 1107
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Konnektörler |
---|---|
Seri | RJ45 |
Eleman | Çift bağlantı |
Teknik özellikler | metal montaj çerçevesi dahil |
Boyut | 3 A |
---|---|
Koruma | Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak |
Kontak sayısı | 8 |
İletim özellikleri | Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D |
---|---|
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +70 °C |
Eşleşme döngüsü | ≥ 500 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 |
IP67 |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Polikarbonat (PC) |
---|---|
Renk (seyyar gövde/muhafaza) | Siyah |
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
Kurşun | |
Nikel | |
Naftalin |
Onaylar | DNV GL |
---|---|
PROFINET | Evet |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 84 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140059788 |
ETIM | EC001264 |
eCl@ss | 27.440.190,00 |
Önceki
Sonraki