RJI IP67 DATA 3A PLUG METAL AWG26
Ürün No.: 09 45 115 1110
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
RJI IP67 DATA 3A PLUG METAL AWG26
Ürün No.: 09 45 115 1110
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
Seri | RJ45 |
Eleman | Kable konnektörü |
Teknik özellikler | RJ45 |
Seyyar gövde/muhafaza tipi | Seyyar gövde |
Seyyar gövde/muhafaza açıklaması | Düz |
Sonlandırma yöntemi | IDC sonlandırması |
---|---|
Boyut | 3 A |
Koruma | Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak |
Kontak sayısı | 4 |
Paket içeriği | Konnektör parçası |
Seyyar gövdeler/Muhafazalar | |
Kablo rakoru | |
Montaj talimatları |
İletken kesiti | 0,12 mm² Çok damarlı |
---|---|
İletken kesiti [AWG] | AWG 26 Çok damarlı |
Kablo dış çapı | 1,6 mm |
İletim özellikleri | Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D |
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +70 °C |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 |
IP67 | |
Kablo Çapı | 5 ... 9 mm |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Çinko döküm |
---|---|
Renk (seyyar gövde/muhafaza) | Gri |
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
Naftalin | |
Demir yolu araçlarında yangından korunma | EN 45545-2 (2020-08) |
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik | R26 |
Özellikler | EN 45545-2 |
---|---|
UL / CSA | |
Onaylar | DNV GL |
PROFINET | Evet |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 130,18 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140058781 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.113,00 |
Önceki
Sonraki