RJI IP67 DATA 3A PANEL FEED THR. ZINK
Ürün No.: 09 45 215 1100
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
RJI IP67 DATA 3A PANEL FEED THR. ZINK
Ürün No.: 09 45 215 1100
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Konnektörler |
---|---|
Seri | RJ45 |
Eleman | Panel geçişi |
Teknik özellikler | Düz |
Boyut | 3 A |
---|---|
Koruma | Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak |
Kontak sayısı | 8 |
Sabitleme | Kapak plakalarına vidalanabilir |
Önceki
Sonraki