RJI IP67 DATA 3A PANEL F/ THR. SP. CHROM
Ürün No.: 09 45 215 1104
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
RJI IP67 DATA 3A PANEL F/ THR. SP. CHROM
Ürün No.: 09 45 215 1104
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
Seri | RJ45 |
Eleman | Panel geçişi |
Teknik özellikler | Düz |
Boyut | 3 A |
---|---|
Koruma | Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak |
Kontak sayısı | 8 |
Sabitleme | Kapak plakalarına vidalanabilir |
İletim özellikleri | Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D |
---|---|
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +70 °C |
Eşleşme döngüsü | ≥ 500 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 |
IP67 |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Çinko döküm |
---|---|
Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) | Kaplamasız |
Renk (seyyar gövde/muhafaza) | Boyasız |
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
Onaylar | DNV GL |
PROFINET | Evet |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 54,9 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140059597 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.113,00 |
Önceki
Sonraki