RJI Han3A met.Hyb. PN Cat5+4x1,5 100m
Ürün No.: 09 45 715 1383
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
RJI Han3A met.Hyb. PN Cat5+4x1,5 100m
Ürün No.: 09 45 715 1383
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Type of cable | PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5 Show details |
---|---|
Connector 1 | Han3A RJ45 Hybrid Cat5 plug 4+4p IDC Show details |
Connector 2 | Han3A RJ45 Hybrid Cat5 plug 4+4p IDC Show details |
Kategori | Sistem kablajı |
---|---|
Seri | RJ45 |
Eleman | Kablo takımları |
Teknik özellikler | Her iki tarafta önceden monte edilmiş |
Konnektör 1 | Han® 3 A Hibrit |
Metal | |
Konnektör 2 | Han® 3 A Hibrit |
Metal | |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Kablo uzunluğu | 100 m |
---|---|
Damar sayısı | 8 |
Damar yapısı | 4x AWG 22/7 |
4x 1,5 mm² |
İletim özellikleri | Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D |
---|---|
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s |
Malzeme (kablo) | FRNC (LSZH) |
---|---|
Renk (kablo) | Yeşil |
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
REACH SVHC maddeleri | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol |
Kurşun | |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Kurşun |
Nikel | |
Naftalin |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 10.000 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140249912 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Önceki
Sonraki