RJI Han3A Metal Outlet IP65/67 empty
Ürün No.: 09 45 815 0000
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
RJI Han3A Metal Outlet IP65/67 empty
Ürün No.: 09 45 815 0000
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Aksesuarlar |
---|---|
Seyyar gövde/muhafaza serileri | Han® 3 A RJ45 |
Aksesuar tipi | Donanımı, panelleri ve prizleri bağlama |
Aksesuarın açıklaması | Bağlantı kutusu boş |
2x RJ45 dişi parçanın sabitlenmesi için |
Sonlandırma yöntemi | IDC yalıtım yer değiştirme sonlandırma |
---|---|
Koruma | Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak |
Sabitleme | Duvara montaj |
İletim özellikleri | Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar |
---|---|
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +70 °C |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 |
IP67 | |
Kablo Çapı | 5 ... 9 mm |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Alüminyum döküm |
---|---|
Renk (seyyar gövde/muhafaza) | RAL 7037 (toz gri) |
RoHS | muafiyete uygun |
RoHS muafiyetleri | 6(a) / 6(a)-I: Talaşlı imalat amaçlı çelikte ve ağırlıkça %0,35'e kadar kurşun içeren galvanize çelikte alaşım elemanı olarak kurşun / Talaşlı imalat amaçlı çelikte alaşım elemanı olarak kurşun ağırlıkça %0,35 kurşun ve yığın halinde ağırlıkça %0,2'ye kadar kurşun içeren sıcak daldırma galvanize çelik bileşenler |
6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı | |
ELV durumu | muafiyete uygun |
Çin RoHS | 50 |
REACH Annex XVII maddeleri | İçermez |
REACH ANNEX XIV maddeleri | İçermez |
REACH SVHC maddeleri | Evet |
REACH SVHC maddeleri | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol |
Kurşun | |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Kurşun |
Nikel | |
Naftalin |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 692 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140064522 |
ETIM | EC001264 |
eCl@ss | 27.440.190,00 |
Önceki
Sonraki