RJI Han3A M.Hyb. Cat6A+4x1,5 20m
Ürün No.: 09 45 725 1544
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
RJI Han3A M.Hyb. Cat6A+4x1,5 20m
Ürün No.: 09 45 725 1544
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Type of cable | Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5 Show details |
---|---|
Connector 1 | Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A plug 8+4p pl. Show details |
Connector 2 | Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A plug 8+4p pl. Show details |
Kategori | Sistem kablajı |
---|---|
Seri | RJ45 |
Eleman | Kablo takımları |
Teknik özellikler | Her iki tarafta önceden monte edilmiş |
Konnektör 1 | Han® 3 A Hibrit |
Metal | |
Konnektör 2 | Han® 3 A Hibrit |
Metal | |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Kablo uzunluğu | 20 m |
---|---|
Damar sayısı | 12 |
Damar yapısı | 4x 2 bükümlü çift |
4x 6,0 mm² |
İletim özellikleri | Cat. 6 250 MHz'e kadar Sınıf E |
---|---|
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
Sıcaklık sınırlaması | -10 ... +70 °C |
Malzeme (kablo) | PUR (poliüretan) |
---|---|
Renk (kablo) | Siyah |
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
REACH SVHC maddeleri | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Kurşun | |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Kurşun |
Nikel | |
Naftalin |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 3.146 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140250017 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Önceki
Sonraki