RJI DIN-rail outlet cover set
Ürün No.: 09 45 851 0001
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
RJI DIN-rail outlet cover set
Ürün No.: 09 45 851 0001
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Aksesuarlar |
---|---|
Seri | HARTING RJ Industrial® |
Aksesuar tipi | Koruma kapağı seti |
Aksesuarın açıklaması | parça numarası 09 45 851 0000 için |
Sabitleme | EN 60715'e uygun olarak 35 mm DIN rayı |
---|
İletim özellikleri | Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar |
---|---|
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Sıcaklık sınırlaması | -20 ... +70 °C |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP20 |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Poliamid (PA) |
---|---|
Renk (seyyar gövde/muhafaza) | Gri |
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
PROFINET | Evet |
---|
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 8,76 g |
Menşei ülkesi | Çin |
Avrupa gümrük tarife numarası | 39269097 |
GTIN | 5713140064867 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.292,00 |
Önceki
Sonraki