RJI ADAPTER Han 3A RECEPTACLE
Ürün No.: 09 45 515 0020
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
RJI ADAPTER Han 3A RECEPTACLE
Ürün No.: 09 45 515 0020
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
Seri | RJ45 |
Eleman | Adaptör |
Teknik özellikler | RJ45 jaklarının sabitlenmesi için |
Boyut | 3 A |
---|---|
Koruma | Ekransız |
PCB sabitlemesi | Geçmeli klipsli |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +70 °C |
---|---|
Eşleşme döngüsü | ≥ 500 |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Polikarbonat (PC) |
---|---|
Renk (seyyar gövde/muhafaza) | Siyah |
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
Nikel |
Özellikler | EN 45545-2 |
---|---|
Onaylar | DNV GL |
Ambalaj boyutu | 100 |
---|---|
Net ağırlık | 3,04 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85389099 |
GTIN | 5713140060920 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27.440.210,00 |
Önceki
Sonraki