RJI 10G RJ45 plug Cat6, 8p IDC angled
Ürün No.: 09 45 151 1561
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
RJI 10G RJ45 plug Cat6, 8p IDC angled
Ürün No.: 09 45 151 1561
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Konnektörler |
---|---|
Seri | HARTING RJ Industrial® |
Eleman | Kable konnektörü |
Teknik özellikler | PROFINET |
45° açılı |
Sonlandırma yöntemi | IDC sonlandırması |
---|---|
Koruma | Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak |
Kontak sayısı | 8 |
İletken kesiti | 0,1 ... 0,32 mm² |
---|---|
İletken kesiti [AWG] | AWG 27/7 ... AWG 22/7 Çok damarlı |
AWG 27/1 ... AWG 22/1 Tek damarlı | |
Kablo dış çapı | 1,6 mm |
Nominal akım | 1,75 A |
Çalışma Gerilimi | 50 V AC |
60 V DC | |
İletim özellikleri | Cat. 6 Sınıf EA 500 MHz'e kadar |
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Yalıtım direnci | > 5 x 109 Ω |
Kontak direnci | ≤ 20 mΩ |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +70 °C |
Bağıl nem | 95 % Yoğuşmasız (çalışma) |
Yerleştirme kuvveti | 25 N |
Geri çekilme kuvveti | 25 N |
Eşleşme döngüsü | ≥ 750 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP20 |
Kablo Çapı | 4,5 ... 8 mm |
Test gerilimi U<sub>DC</sub> | 1 kV (kontak-kontak) |
1,5 kV (kontak-toprak) | |
Titreşim direnci | 10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eksen |
7,9 m/s² IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca | |
Darbe direnci | 25 g / 11 ms, 5 şok / eksen ve yön IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca |
Malzeme (parça) | Termoplastik reçine (PBT) |
---|---|
Renk (parça) | Sarı |
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Poliamid (PA) |
Renk (seyyar gövde/muhafaza) | Siyah |
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
REACH SVHC maddeleri | 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one |
California Önerme 65 madde | İçermez |
Demir yolu araçlarında yangından korunma | EN 45545-2 (2020-08) |
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik | R26 |
Özellikler | EN 45545-2 |
---|---|
UL / CSA | |
Onaylar | DNV GL |
PROFINET | Evet |
Ambalaj boyutu | 10 |
---|---|
Net ağırlık | 25,3 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140059467 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.114,00 |
Önceki
Sonraki