RJI 1 x IP20 ANG. 0°; 22/7;outdo 5,0m
Ürün No.: 09 47 060 0073
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
RJI 1 x IP20 ANG. 0°; 22/7;outdo 5,0m
Ürün No.: 09 47 060 0073
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Type of cable | HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC outdoor Detayları göster |
---|---|
Connector 1 | RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. ang overm 0° Detayları göster |
Kategori | Sistem kablajı |
---|---|
Seri | HARTING RJ Industrial® |
Eleman | Kablo takımları |
Teknik özellikler | Bir tarafta önceden monte edilmiş |
Konnektör 1 | HARTING RJ Industrial® |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Kablonun açıklaması | Açılı sağ |
Kablo uzunluğu | 5 m |
---|---|
Damar sayısı | 4 |
Damar yapısı | 4x AWG 22/7 |
Önceki
Sonraki