RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 25m
Ürün No.: 09 48 688 3018 250
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 25m
Ürün No.: 09 48 688 3018 250
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Type of cable | (4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling Show details |
---|---|
Connector 1 | DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm Show details |
Connector 2 | M12 D-code male angled overmolded Show details |
Kategori | Sistem kablajı |
---|---|
Seri | RJ45 |
Yuvarlak konnektörler M12 | |
Eleman | Kablo takımları |
Teknik özellikler | Her iki tarafta önceden monte edilmiş |
Konnektör 1 | HARTING DualBoot RJ45 |
Konnektör 2 | M12 D kodlaması |
Erkek Açılı | |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Kablonun açıklaması | Tip C |
Kablo uzunluğu | 25 m |
---|---|
Damar sayısı | 4 |
Damar yapısı | 4x AWG 22/7 |
Kodlama | D kodlaması |
İletim özellikleri | Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D |
---|---|
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Sıcaklık sınırlaması | -25 ... +60 °C |
Malzeme (kablo) | PUR (poliüretan) |
---|---|
Renk (kablo) | Yeşil |
Özellikler | UN/ECE-R 118 Demir yolu taşıtları için yangından korunma |
---|---|
PROFINET | Evet |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 1.594 g |
Menşei ülkesi | Letonya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140268623 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Önceki
Sonraki