RJ Ind IP44 wall outlet 2x RJ45 keystone
Ürün No.: 09 45 851 0015
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
RJ Ind IP44 wall outlet 2x RJ45 keystone
Ürün No.: 09 45 851 0015
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Aksesuarlar |
---|---|
Seri | HARTING RJ Industrial® |
Aksesuar tipi | Dağıtım modülü |
İletim özellikleri | Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar |
---|---|
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +70 °C |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP44 |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Termoplastik |
---|---|
Renk (seyyar gövde/muhafaza) | Gri |
RoHS | uyumlu |
ELV durumu | uyumlu |
Çin RoHS | e |
REACH Annex XVII maddeleri | İçermez |
REACH ANNEX XIV maddeleri | İçermez |
REACH SVHC maddeleri | İçermez |
PROFINET | Evet |
---|
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 171 g |
Menşei ülkesi | Çekya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85389099 |
GTIN | 5713140236011 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.292,00 |
Önceki
Sonraki