Pwr Q4/2 f/m ang./ang. TC ER 4G6qmm 10m
Ürün No.: 61 04 202 2952 L100
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Pwr Q4/2 f/m ang./ang. TC ER 4G6qmm 10m
Ürün No.: 61 04 202 2952 L100
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Eleman | Enerji ikmali |
---|---|
Teknik özellikler | Her iki tarafta farklı şekilde önceden monte edilmiştir |
Konnektör 1 | Han-Compact® Seyyar gövde |
Yandan Girişli | |
Han® Q 4/2 Erkek | |
Konnektör 2 | Han-Compact® Seyyar gövde |
Yandan Girişli | |
Han® Q 4/2 Dişi | |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Kablo uzunluğu | 10 m |
---|---|
Damar yapısı | 4G 6 mm² |
PE kontağı | Evet |
Uygulama Alanı | Güç kabloları |
Malzeme (kablo) | PVC |
---|---|
Renk (kablo) | Siyah |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140275850 |
ETIM | EC002587 |
eCl@ss | 27.060.327,00 |
Önceki
Sonraki