PushPull V4 plug, RJ45, Cat.6, IDC
Ürün No.: 09 45 145 1561
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
PushPull V4 plug, RJ45, Cat.6, IDC
Ürün No.: 09 45 145 1561
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
Seri | HARTING PushPull (V4) |
Tanımlama | RJ45 |
Eleman | Konnektör setleri |
Sonlandırma yöntemi | IDC sonlandırması |
---|---|
Koruma | Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak |
Kontak sayısı | 8 |
Kilitleme tipi | PushPull |
Paket içeriği | RJ45 konnektörlü muhafaza, koruma ve kablo rakoru dahil |
İletken kesiti | 0,1 ... 0,32 mm² Çok damarlı |
---|---|
0,22 ... 0,32 mm² Tek damarlı | |
İletken kesiti [AWG] | AWG 27/7 ... AWG 22/7 Çok damarlı |
AWG 27/1 ... AWG 22/1 Tek damarlı | |
İletim özellikleri | Cat. 6 Sınıf EA 500 MHz'e kadar |
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Sıkma torku | 1,3 ... 1,5 Nm |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +70 °C |
Eşleşme döngüsü | ≥ 750 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 |
IP67 | |
Kablo Çapı | 4,5 ... 10 mm |
Titreşim direnci | 10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eksen |
5,72 m/s² IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca | |
Darbe direnci | 25 g / 11 ms, 3 şok / eksen ve yön |
5 g / 30 ms, 5 şok / eksen ve yön IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Termoplastik |
---|---|
Renk (seyyar gövde/muhafaza) | Siyah |
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
REACH SVHC maddeleri | 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Antimuan trioksit |
Nikel | |
Naftalin | |
Demir yolu araçlarında yangından korunma | EN 45545-2 (2020-08) |
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik | R26 |
Özellikler | IEC 61076-3-106 Varyant 4 (V4) |
---|---|
EN 45545-2 | |
UL / CSA | |
Onaylar | DNV GL |
Ambalaj boyutu | 10 |
---|---|
Net ağırlık | 27 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140223752 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.114,00 |
Önceki
Sonraki