PushPull V4 PFT, USB 2.0 A
Ürün No.: 09 45 245 1920
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
PushPull V4 PFT, USB 2.0 A
Ürün No.: 09 45 245 1920
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
Seri | HARTING PushPull (V4) |
Tanımlama | USB |
Eleman | Panel geçişi |
Teknik özellikler | USB 2.0 tip A |
Seyyar gövde/muhafaza açıklaması | Compact |
Koruma | Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak |
---|---|
Kontak sayısı | 4 |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +70 °C |
---|---|
Eşleşme döngüsü | ≥ 750 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 |
IP67 | |
Titreşim direnci | 10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eksen |
5,72 m/s² IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca | |
Darbe direnci | 25 g / 11 ms, 3 şok / eksen ve yön |
5 g / 30 ms, 5 şok / eksen ve yön IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca |
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
Kurşun | |
Nikel | |
Naftalin | |
Demir yolu araçlarında yangından korunma | EN 45545-2 (2020-08) |
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik | R26 |
Özellikler | IEC 61076-3-106 Varyant 4 (V4) |
---|---|
EN 45545-2 | |
UL / CSA | |
Onaylar | DNV GL |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 13 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140223592 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.114,00 |
Önceki
Sonraki