Powercbl. Han Q4/2 f str 4G4 1,5m
Ürün No.: 61 88 780 0301 5
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Powercbl. Han Q4/2 f str 4G4 1,5m
Ürün No.: 61 88 780 0301 5
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Eleman | Enerji ikmali |
---|---|
Teknik özellikler | AC güç girişi |
Konnektör 1 | Han-Compact® Seyyar gövde |
Üstten girişli | |
Han® Q 4/2 Dişi | |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Özellikler | TC-ER kablo |
Kablo uzunluğu | 1,5 m |
---|---|
Damar yapısı | 4G 4 mm² |
Akım tipi | AC |
---|
Malzeme (kablo) | PVC |
---|---|
Renk (kablo) | Siyah |
Ambalaj boyutu | 2 |
---|---|
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140276154 |
ETIM | EC002587 |
eCl@ss | 27.060.327,00 |
Önceki
Sonraki