Power Supply Q4/2 F 4G2.5 3.0m
Ürün No.: 61 88 201 0193 01
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Power Supply Q4/2 F 4G2.5 3.0m
Ürün No.: 61 88 201 0193 01
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Eleman | Enerji ikmali |
---|---|
Teknik özellikler | Bir tarafta önceden monte edilmiş |
Konnektör 1 | Han-Compact® Seyyar gövde |
Yandan Girişli | |
Han® Q 4/2 Dişi | |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Kablo uzunluğu | 3 m |
---|---|
Damar yapısı | 4x 2,5 mm² |
PE kontağı | Evet |
Uygulama Alanı | Güç kabloları |
Malzeme (kablo) | PVC |
---|---|
Renk (kablo) | Siyah |
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
REACH SVHC maddeleri | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Kurşun | |
ECHA SCIP numarası | ae0bdeb2-a56c-4d51-aeb1-e094fa9de4c4 |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Kurşun |
Ambalaj boyutu | 2 |
---|---|
Net ağırlık | 680 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140274204 |
ETIM | EC002587 |
eCl@ss | 27.060.327,00 |
Önceki
Sonraki